Опубликуйте свои продукты
Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    Cпецификация
    • Surfaces: - 61088450 White Specification: • consists of: handrinse basin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with one tap hole • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 500 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка61088XXX
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииXevolos E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)13.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures