Опубликуйте свои продукты
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    61103XXX Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xevolos E Countertop basin ground 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 61103450 White

      Specification:

      • consists of: countertop basin ground, waste set, cover
      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 1000x480x140 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 105 mm
      • SmartClean: dirt-repellent glaze
      • degree of gloss: glossy
      • grounded basin underside
      • ceramic cover included
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • without overflow
      • CE conformed
      • non-closing waste set
      • installation type: built on and wall mounted
      • overflow class: CL00

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка61103XXX
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииXevolos E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)20.72
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures