Опубликуйте свои продукты
62014XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet AquaChannel Flush, HygieneEffect
62014XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet AquaChannel Flush, HygieneEffect
62014XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet AquaChannel Flush, HygieneEffect
    hansgrohe

    62014XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet AquaChannel Flush, HygieneEffect

    EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet AquaChannel Flush, HygieneEffect

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 62014450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997
      • flushes with 4.5 l
      • Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • concealed fixation
      • horizontal/vertical outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08))
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62014XXX
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииEluPura Original
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)640
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)37.51
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets