Опубликуйте свои продукты
EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect

    EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
    Cпецификация
    • Surfaces: - 62023450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover, WC cover • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • type: Wall hung WC Set • with concealed siphon • rimless • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • easy handling via push button • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • concealed fastening for the WC • water connection: rear • with soft-close mechanism • QuickRelease: quick removable toilet seat and cover
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62023XXX
    • Тип продукцииToilet combinations
    • Группа продукцииEluPura Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)445
    • Ширина (мм)366
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets