Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set 71075000

Уникальная ссылка: 71075000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Logis
Группа продукции: Basin mixers
Ширина (мм): 46
Высота (мм): 138
Глубина (мм): 160
Дата публикации: 2019-03-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set

· consists of: single lever basin mixer, waste set
· ComfortZone 70
· projection 107 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 9.5 l/min
· ceramic cartridge with 2 flow rates
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· material waste set: synthetic
· connection dimension: DN15
· cold water in middle position


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 1.62

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Описание: Washbasin taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Depth 160 mm
Height 138 mm
Width 46 mm

BIMobject®