Опубликуйте свои продукты
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    hansgrohe

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71438000 Chrome - 71438670 Matt Black Specification: • consists of: 2-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • centre distance: 180 mm • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71438XXX
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииLogis
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures