Опубликуйте свои продукты
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71465187
    • Тип продукцииConcealed Basic set
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)128
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)132
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай