Опубликуйте свои продукты
Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set
    hansgrohe

    Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set

    Vernis Blend Single lever basin mixer 190 with isolated water conduction without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71572003 Chrome - 71572673 Matt Black Specification: • ComfortZone 190 • projection: 169 mm • spout height: 190 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71572AUS
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииVernis Blend
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)284
    • Ширина (мм)49
    • Глубина (мм)132.5
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Океания