Опубликуйте свои продукты
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71577187 n.a. Specification: • positioning of the mixer system only possible on the right, spout left • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71577CHN
    • Тип продукцииConcealed Basic set
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)55
    • Ширина (мм)156
    • Глубина (мм)114
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай