Опубликуйте свои продукты
Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717
Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717

    Rebris E Single lever bath mixer for concealed installation with integrated security combination according to EN1717 for iBox universal
    Cпецификация
    • Surfaces: - 72469000 Chrome - 72469670 Matt Black Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 25,6 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 25,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 24,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка72469XXX
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииRebris E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)175
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)90
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures