Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/acdfe029-6d2c-4429-b138-08af6bec1e7c
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Доступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Talis S Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 72813001 Chrome - 72813341 Brushed Black Chrome - 72813671 Matt Black - 72813251 Brushed Gold Optic - 72813831 Polished Nickel - 72813801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 200 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
72813001
Тип продукции
Kitchen mixers
Группа продукции
Talis S
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-01-15
Номер версии
1
Высота (мм)
400
Ширина (мм)
121
Глубина (мм)
258
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hansgrohe.com/articledetail--72813001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Клапан
Код ETIM
EC011431
Название ETIM
Kitchen mixing tap
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Описание Uniclass 2015
Sink taps
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Загрузить
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
Загрузить
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Загрузить
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
Загрузить
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Загрузить