Опубликуйте свои продукты
Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro,  3jet
Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro,  3jet
    hansgrohe

    Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 3jet

    Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 3jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 72861000 Chrome - 72861340 Brushed Black Chrome - 72861670 Matt Black - 72861800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • PowderSpray, shower spray, laminar spray • swivel arm can be moved independently of the Movaflex hose • lockable front shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable switch from PowderSpray to the front spray • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • Movaflex hose is flexible swiveling (360°) • high-quality textile hose with braiding • yarns are made of recycled PET • warm, cotton-like material feels great to the skin
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка72861XXX
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииTalis M54
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)243
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures