Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/07c8cb10-88af-4d8b-b5ab-8d18f23c1970
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set
Доступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set
Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 73021001 Chrome - 73021671 Matt Black - 73021821 Brushed Nickel Specification: null
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
73021USA
Тип продукции
Basin mixers
Группа продукции
Tecturis E
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-03-13
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://pro.hansgrohe.com/articledetail--73021001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Клапан
Код ETIM
EC010862
Название ETIM
Bath mixing tap
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Описание Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Загрузить
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Загрузить
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Загрузить
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Загрузить
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Загрузить