Опубликуйте свои продукты
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm

    4.9 из 5 звезд4.9(10 отзывы)
    Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 73351000 Chrome - 73351140 Brushed Bronze - 73351670 Matt Black - 73351700 Matt White - 73351823 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: synthetic • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка73351XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииTecturis S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-22
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures