Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/d57f0a7d-3dfc-489c-b91f-4fcfb3b3c2ab
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
Доступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 73440001 Chrome - 73440671 Matt Black - 73440821 Brushed Nickel Specification: null
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
73440USA
Тип продукции
Bath mixers
Группа продукции
Tecturis S
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-03-22
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://pro.hansgrohe.com/articledetail--73440001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Клапан
Код ETIM
EC010862
Название ETIM
Bath mixing tap
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Описание Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Загрузить
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Загрузить
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Bath towel rail
4.9
(
9
)
Загрузить
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Загрузить