Опубликуйте свои продукты
Single lever kitchen mixer with pull-out spout
Single lever kitchen mixer with pull-out spout
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer with pull-out spout

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spout, 1jet, sBox
    Cпецификация
    • Surfaces: - 73812000 Chrome - 73812800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 320 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка73812800
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииM71
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)356
    • Ширина (мм)138
    • Глубина (мм)263
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures