Опубликуйте свои продукты
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 74200000 Chrome - 74200670 Matt Black Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 122 mm • spout height: 83 mm • ball-pivot joint • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74200XXX
    • Тип продукцииBidet mixers
    • Группа продукцииZesis S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)46
    • Глубина (мм)145
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets