Опубликуйте свои продукты
Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle
Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle
    hansgrohe

    Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle

    Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle
    Cпецификация
    • Surfaces: - 74551000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 197 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74551000
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииMetropol
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures