Опубликуйте свои продукты
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set

    Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 74721000 Chrome - 74721670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 100 • projection: 115 mm • spout height: 104 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74721XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииZesis S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)46
    • Глубина (мм)157
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets