Опубликуйте свои продукты
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка75418XXX
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииDuoTurn S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures