Опубликуйте свои продукты
Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
    hansgrohe

    Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics

    Finoris Single lever basin mixer 230 with pull-out spray, 2jet and push-open waste set Nordics
    Cпецификация
    • Surfaces: - 76065000 Chrome - 76065670 Matt Black - 76065700 Matt White Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 230 • projection: 191 mm • spout height: 229 mm • spray type: laminar spray, PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка76065XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииFinoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)258
    • Ширина (мм)93
    • Глубина (мм)233
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures