Опубликуйте свои продукты
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    • The Hart & Cooley 16 series 12" round ceiling diffuser is specifically made to cover a 12" hole in the ceiling. The overall outside diameter of the grille is: 15-15/16" (with three holes for mounting).
    • Designed to fit a 12" hole, overall diameter is 15-15/16".
    • Step down diffuser rings deflect air stream 360 degrees.
    • Bright White finish.
    • Sold Separately: Butterfly Damper For This Diffuser (12" Hart & Cooley #12).
    • All-steel construction.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #RoundCeilingDiffuser #CeilingDiffuser

    Cпецификация
    • Technical Details

      Part Number: 012903
      Item Weight: 2.2 pounds
      Package Dimensions: 16.4 x 15.9 x 0.9 inches
      Item model number: 16 12 W
      Material: Steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHart-Cooley-16-Series-12in-Round-White-Ceiling-Diffuser
    • Тип продукцииCeiling Diffuser
    • Группа продукцииRound
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
    • Код ССКПУ ООН40101505
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11
    • Наименование OmniClassVentilation Diffusers