Опубликуйте свои продукты
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    • Features double-wall, air-insulated construction.
    • Has Type B male/female ends for easy connection with Hart & Cooley vent.
    • Requires only 1" clearance to combustibles.
    • UL-listed for use as a connection from an appliance to Type B gas vent and as a segment of Type B gas vent.
    • Can be used in unconditioned spaces, such as attics and crawl spaces. Do not enclose.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    Cпецификация
    • Technical Details

      5" X 5" Diameter X 36"L

      Weight: 4lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHart-Cooley-5DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииGas Vent Connector
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Название по ССКПУ ООНVentilation pipes
    • Код ССКПУ ООН40101506
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 49 13
    • Наименование OmniClassVentilation Ducts