Опубликуйте свои продукты
Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register
Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register

    • All-steel construction, Bright White Finish.
    • Used for ceiling or sidewall installations, Ideal for shallow duct installations.
    • Plastic handles, Three-way deflection, Multi-shutter valve.
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees, 1 5/8" depth when fully opened.
    • Interlocking valve louvers for positive shut-off.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Cпецификация
    • Technical Details


      Part Number: 043869-HV
      Item Weight: 1.2 pounds
      Package Dimensions: 13.7 x 5.3 x 1.5 inches
      Color: White
      Material: Steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHart-Cooley-683-12x4-White-HVAC-Register
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииRegister
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Название по ССКПУ ООНHeating and ventilation and air circulation
    • Код ССКПУ ООН4010
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 25
    • Наименование OmniClassVentilation Registers