Опубликуйте свои продукты
HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.35 m width Stowed height can pass through a standard doorway 136° (+ 64° / - 72°) fly jib range of motion Tight turning radius (2.4 m) Optimal productivity and comfort 6.5 m outreach Long working cycles Improved security due to load limiter in the basket Full proportional controls Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаha12-ip
  • Тип продукцииArticulating Booms
  • Группа продукцииElectric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Описание Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Наименование OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK