Опубликуйте свои продукты
HTL 3207 - Telehandler
Haulotte

HTL 3207 - Telehandler

4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
Productivity & precision Hydrostatic transmission & inching pedal Outstanding outreach capacity Simultaneous & proportional control for movement (flowsharing option) Semi-automatic wheels alignment Compact & comfort Lowest height of the HTL Range Short turning radius Driving position, reducing fatigue at work Easy to use and maintain Easy access to all components Smart control 4 in 1 joystick Quick LMS (Load Management System) calibration Ergonomic and intuitive cab
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhtl-3207
  • Тип продукцииTelehandlers
  • Группа продукцииHTL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Описание Uniclass 2015Lifting platforms
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Наименование OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK