Опубликуйте свои продукты
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
    Haulotte

    STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP

    • Optimum agility in the most congested areas
    • Electric motors with AC technology for smooth and progressive driving
    • 0 cm rear offset and best turning radius on the market
    • Vertical pendulum allowing an offset of 3 m
    • Minimum maintenance and downtime
    • Maintenance-free asynchronous motorization
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Centralized battery filling in less than 1 min
    • Enhanced durability
    • New very high strength composite material covers
    • 3 times the service life of parts and components
    • Smart transport
    • Unique forklift system integrated into the chassis
    • Slope climbing up to 25% to climb truck ramps
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstar-10
    • Тип продукцииVertical Masts
    • Группа продукцииSTAR
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Описание Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Номер OmniClass23-23 13 11 19
    • Наименование OmniClassPlatform Lifts
    • Код CSI UniFormat IIG
    • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK