Опубликуйте свои продукты
KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food
Heatcraft Worldwide Refrigeration

KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
This island case was designed for merchandising quick turnover foods with dual temperature for versatile merchandising. Easy accessibility to your merchandising applications - deli, cheese, and frozen food. The LD1C o?ers optimum impulse buying with a walk around case, multiple applications, and dual temperature. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Case Length: 5', 10' Country: United States Cubic Capacity: 10.2', 20.4' Facing Area: 13.12', 26.24' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Single Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 20, 20 x 2 Refrigerant: R-404A Region: North America Standard Features • Aluminum Fin Copper Tube Coil • Bottom Mounted Coil • Heavy Duty Steel Base • Painted Interior (white or black) Options and Accessories • PSC or ECM Energy Efficient Fan Motor • Case Controller Technology • Three Trim Packages Available • Environmentally Friendly Bumpers • Graphics Available for Case Exterior
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLD1C
  • Тип продукцииRefrigerated Merchandisers
  • Группа продукцииSingle Deck
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
  • Классификация IFCОхладитель
  • Код Uniclass 2015Co_90_50_71
  • Описание Uniclass 2015Refrigerated food storage complexes
  • Код CSI MasterFormat 201411 21 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
  • Номер OmniClass23-21 21 23 11 15
  • Наименование OmniClassCommercial Refrigerated Food Display Cases

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки