Опубликуйте свои продукты
KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC
Heatcraft Worldwide Refrigeration

KYSOR/WARREN - Stratus Multi-Deck Display Case - SX1LC-SC

4.9 из 5 звезд4.9(11 отзывы)
Our STRATUS case line has been designed with a focus on things most important to your bottom line. Enhanced merchandise visibility, high energy efficiency, and merchandising flexibility have all merged in an attractive, modular design. Custom styles fit seamlessly into your floor plan and an eco-friendly design protects the environment while saving energy costs. The SX1LC-SC self-contained case is available in medium-temperature. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Case Length: 4', 6' Country: United States Cubic Capacity: 10.68', 16.03' Facing Area: 12.28 ', 18.39' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Stratus Multi-Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 25 A Power Supply: 115V/60/1, 115V/208V/60/1 Refrigerant: R-404A Region: North America STANDARD FEATURES • Self-contained case for easy set-up and merchandising efficiency • EC motor standard for greater energy efficiency • Sustainable modular coil • Flip down electrical raceway for ease of service • Thermoformed, leak resistant tub • Recessed shelf plug • Refrigeration grade ABS drain pan and fan venturi • Modular design for easy installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSX1LCSC
  • Тип продукцииRefrigerated Merchandisers
  • Группа продукцииSingle Deck
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
  • Классификация IFCОхладитель
  • Код Uniclass 2015Co_90_50_71
  • Описание Uniclass 2015Refrigerated food storage complexes
  • Код CSI MasterFormat 201411 21 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
  • Номер OmniClass23-21 21 23 11 15
  • Наименование OmniClassCommercial Refrigerated Food Display Cases