Опубликуйте свои продукты
HEWI Shelf
HEWI Shelf
HEWI Shelf
    HEWI

    HEWI Shelf

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey) and 95 (stone grey) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-03B100
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShelves, Shower baskets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)26
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)140
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011163
    • Название ETIMShelf
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
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
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (35)