Опубликуйте свои продукты
HEWI active+ Waste bin
HEWI active+ Waste bin
HEWI active+ Waste bin
    HEWI

    HEWI active+ Waste bin

    Range 477 Waste bin - cylindrical container with hinged lid - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - integrated compartment for standard hygienic bags - with self-adhesive label with instructions for knee operation - only suitable for wall mounting - capacity approx. 6 litres - 330 mm high and 210 mm deep and 180 mm in diameter - rails made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-05D100
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWaste bin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)330
    • Ширина (мм)180
    • Глубина (мм)210
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins
    • Код CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles