Опубликуйте свои продукты
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
    HEWI

    active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005

    Range 477 Paper towel dispenser - rectangular container with edged access opening - for standard paper towels, holds approx. 450 towels - user-friendly dispenser opening - easy to fill and lockable - for wall mounting - 310 mm wide, 459 mm high, 160 mm deep - container made of high-quality white-translucent synthetic material - dispenser opening edged with high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) with active antimicrobial silver
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-06D60005
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииPaper dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)459
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)160
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010593
    • Название ETIMPaper dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
    • Описание Uniclass 2015Sanitary towel dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers