Опубликуйте свои продукты
HEWI active+ Towel rail
HEWI active+ Towel rail
HEWI active+ Towel rail
    HEWI

    HEWI active+ Towel rail

    Range 477 Towel rail - towel rail with two cylindrical arms arranged above each other - for hanging up towels and pieces of clothing - the arms can be swung to the side separately - 446 mm long and 160 mm high, diameter of the arms 28 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-09D100
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииTowel rails, Bath towel rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)28
    • Глубина (мм)446
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
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
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (6)