Опубликуйте свои продукты
active+ Toilet brush unit, 477-20D100
active+ Toilet brush unit, 477-20D100
active+ Toilet brush unit, 477-20D100
active+ Toilet brush unit, 477-20D100
    HEWI

    active+ Toilet brush unit, 477-20D100

    Range 477 Toilet brush unit - brush handle with replaceable black brush head made of polyamide - brush holder with curved bottom and spherical, semi-open top in ring-shaped bracket - top part can be rotated through 360° - container is removable, but can also be fitted to prevent theft - bayonet fixing makes brush head easy to replace - anti-theft protection through concealed screw fixing - 141 mm wide, 470 mm high and 140 mm deep - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-20D100
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet brush units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)470
    • Ширина (мм)141
    • Глубина (мм)140
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010555
    • Название ETIMLavatory brush set
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units