Опубликуйте свои продукты
HEWI active+ Single hook
HEWI active+ Single hook
HEWI active+ Single hook
    HEWI

    HEWI active+ Single hook

    Range 477 Single hook (small) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - for hanging up clothing and utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 46 mm deep, rose diameter 50 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка477-90D010
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииHooks, Walking aid holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)46
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010552
    • Название ETIMTowel hook
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
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
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (35)