Опубликуйте свои продукты
Toilet brush unit, 801-20-200
Toilet brush unit, 801-20-200
Toilet brush unit, 801-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 801-20-200

    Range 801 Toilet brush unit - cone-shaped container with large opening - brush is self-centring when put into container and stands upright automatically - brush head can be replaced due to bayonet fixing - with internal reservoir for disinfectant - container is removable - for wall mounting - 458 mm high, 130 mm wide and 140 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-20-200
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииToilet brushes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)458
    • Ширина (мм)130
    • Глубина (мм)140
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010555
    • Название ETIMLavatory brush set
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units