Опубликуйте свои продукты
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
    HEWI

    Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210

    Shower, Series 801 bath handrail with shower rail - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes and shower holder - Used in the shower and bathtub area to hold onto and for support - Vertical length 1100 mm , Horizontal lengths 762 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Suitable for hand showers from various manufacturers - Shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - Conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - With continuous, corrosion-resistant steel core - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - Can be mounted on the right and left side - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-35-210
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииShower grab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1170
    • Ширина (мм)820
    • Глубина (мм)797
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit