Опубликуйте свои продукты
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
    HEWI

    Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120

    Grab bar (USA) from Range 801 - rail curved at right-angles at the ends with steel fixing roses - for holding onto and as a support - with corrosion-protected steel core throughout - wall mounting with wall-specific fixing material and roses from HEWI - c to c 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 5/16 inch (33 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - maximum loading capacity 330 lbs (150 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017 - toilet paper holder upgrade kit 801.50US010 can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-36US120
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSupport rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)527
    • Глубина (мм)71
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing