Опубликуйте свои продукты
Hair dryer holder, 900-00-000XA
Hair dryer holder, 900-00-000XA
Hair dryer holder, 900-00-000XA
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-000XA

    Hair dryer holder System 900 - holder made of high-quality satin stainless steel - with insert to protect against damage to the hairdryer - insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - inside 78 mm high, 37 mm wide and 104 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-00-000XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииHair dryer holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)37
    • Ширина (мм)89
    • Глубина (мм)104
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC000546
    • Название ETIMHair dryer/hair styler
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units