Опубликуйте свои продукты
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA

    System 900 Soap dispenser with holder - suitable for use at the washbasin area - cylindrical wall holder - holder made of high-quality stainless steel, satin surface finish - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 70 mm diameter, 180 mm high and 85 mm deep - soap dispenser made of high-quality, satin-finish crystal glass - pump head in stainless steel finish - capacity approx. 200 ml - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-06-000XA
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)101
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers