Опубликуйте свои продукты
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
    HEWI

    Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361

    Disinfection and soap dispensers 500 ml - basic body made of high-quality stainless steel, matt - front cover made of high-quality stainless steel, powder coated white, with viewing window - for dispensing controlled quantities of chlorine-free, alcohol-based hand disinfectants or liquid soaps - for 500 ml Euro standard bottles - the disposable bottle are easy to replace from the front - dispenser with long lever, lockable - dosing quantity adjustable in several steps: 0.7 ml, 1.0 ml, 1.2 ml, 1.5 ml (depending on the viscosity of the product) - dosing pump made of stainless steel - compatible with hygienic packaging (collapsing bottle with disposable pump) - dispenser and pump dishwasher safe and autoclavable up to 134 °C, 3 bar - 81 mm wide, 382 mm high, 199 mm deep - incl. 500 ml empty container for free refilling - including non-corrosive HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-06-00361
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииDispenser systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)382
    • Ширина (мм)81
    • Глубина (мм)199
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010549
    • Название ETIMSoap dispenser
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers