Опубликуйте свои продукты
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
    HEWI

    Paper tissue dispenser, 950-06-21001

    Cosmetic tissue dispenser - free-standing, square container with removal slot - serves to hold commercially available cosmetic tissue - the hood can be removed for filling - 137 mm wide, 130 mm high and 137 mm deep - made of plastic, matt black coated
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-06-21001
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)137
    • Глубина (мм)137
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010593
    • Название ETIMPaper dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers