Опубликуйте свои продукты
MT32 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT32 Profiled Roof Sheet

3.6 из 5 звезд3.6(21 отзывы)
The MT-32 Hiansa sheet is has a 32mm high ribbed form with thicknesses up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000 mm. Other thicknesses and lengths may be supplied on request. Galvanised, aluzinc and pre-painted finishes are offered in a variety of colours.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-cub-mt32
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled Roof
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)32
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Описание Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings