Опубликуйте свои продукты
MT76 Composite Floor Slab
MT76 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT76 Composite Floor Slab

    3.3 из 5 звезд3.3(6 отзывы)
    Characterised by the the height of the profile, including dovetails, this sheet model is especially recommended for buildings with a metal structure, where size and space take on added importance, such as industrial buildings, office buildings, hospitals, leisure centres and shopping centres.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhiansa-compslab-mt76
    • Тип продукцииProfiled Sheet
    • Группа продукцииComposite Slab
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)76
    • Ширина (мм)880
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
    • Классификация IFCПлита
    • Название по ССКПУ ООНSteel profiles
    • Код ССКПУ ООН30102304
    • Код Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Описание Uniclass 2015Structural deck systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Номер OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Structural Floor Decks
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction