Опубликуйте свои продукты
MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-cub-mt42
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled Roof
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)42
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Описание Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings