Опубликуйте свои продукты
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
    Roof panel with Flashing for Agricultural Use. A panel sandwich for sloping roof surfaces, with a polyester sheet on its interior face. This panel has been specially designed for agricultural facilities. We recommend its use in areas subject to high levels of corrosion and aggressive environments. Its interior surface coating consists of polyester resins with fibreglass reinforcement.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhiansa-agro-3gr
    • Тип продукцииRoof Sandwich Panel
    • Группа продукцииRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-18
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Описание Uniclass 2015Structural roofing units
    • Код CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Наименование OmniClassStructural Insulated Panels
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings