Опубликуйте свои продукты
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

The MT-56 DECK has a 56mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 952 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-deck-mt56
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled Deck
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)56
  • Ширина (мм)952
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНSteel profiles
  • Код ССКПУ ООН30102304
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_51_52
  • Описание Uniclass 2015Metal profiled sheets
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 33
  • Наименование OmniClassRoof Decking
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
Похожие продукты