Опубликуйте свои продукты
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a lining of felt board on its interior face. The ribs on its outer (exterior) face provide this panel with excellent rigidity, while the foam core provides a high level of thermal insulation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-easy-board-5gr
  • Тип продукцииRoof Sandwich Panel
  • Группа продукцииRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиуретан
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_84
  • Описание Uniclass 2015Structural roofing units
  • Код CSI MasterFormat 201412 31 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Наименование OmniClassStructural Insulated Panels
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
Похожие продукты