Опубликуйте свои продукты
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to fulfil lighting requirements on roofs for our panels with flashings, while maintaining a high ‘value for money’ product. The securing system used ensures the correct placement of the flashings, while maintaining an attractive overall appearance.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-ilumina-hiansaplus
  • Тип продукцииLighting Panel
  • Группа продукцииLighting Panel with Flashing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings