Опубликуйте свои продукты
HIMACS Babybath RCS6808
HIMACS Babybath RCS6808
    HIMACS

    HIMACS Babybath RCS6808

    The neo-natal ward of a hospital is the one place where maximum hygiene, ergonomics and warmth are essential. 

    The ergonomic shape of the bowl is specifically designed for babies.

    Cпецификация
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCB680
    • Тип продукцииSinks, Baby Baths & Bowls
    • Группа продукцииBaby Baths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-02-11
    • Номер версии6
    • Высота (мм)172
    • Ширина (мм)751
    • Глубина (мм)471
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалНатуральный акриловый камень
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)10.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815